??
Выбор CAD модели
K0423.4100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0423 - Levelling feet plates plastic
Bill of material
K0423.4100
BESTKIPP
Order No.
K0423.4100
FORM
Form
D
AUSF
version
with screw-on hole (closed) with anti-slip plate
D
diameter
100 mm
A
distance
74 mm
H
height
20
BELASTUNG
load capacity max. kN
12
GEW
Approx. weight
0.0940 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245186532
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions